(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

糸はんだ GAO-ST F3 M705

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

糸はんだ GAO-ST F3 M705

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,302円 ~ 44,170円  特別価格 
税込価格
14,632円 ~ 48,587円  特別価格 

良好な作業環境の確保とはんだ付け後の外観の美しさを追求した鉛フリーのやに入りは...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品は、輸出対応を行っておりません。
  • Lから始まる型番は10個単位の小箱入り、Sから始まる型番はバラです。仕様にメーカー梱包以外の違いはありません。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格材質質量製造国
S GAO-ST F3 M705-0.6融点:217~220℃
線径(mm):0.6
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
S GAO-ST F3 M705-0.8融点:217~220℃
線径(mm):0.8
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
S GAO-ST F3 M705-1.0融点:217~220℃
線径(mm):1.0
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
S GAO-ST F3 M705-1.2融点:217~220℃
線径(mm):1.2
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
S GAO-ST F3 M705-1.6融点:217~220℃
線径(mm):1.6
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
S-GAO-ST-F3-M705-2.0融点:217~220℃
線径(mm):2.0
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
L-GAO-ST-F3-M705-0.8融点:217~220℃
線径(mm):0.8
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
L-GAO-ST-F3-M705-1.0融点:217~220℃
線径(mm):1.0
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
L-GAO-ST-F3-M705-1.2融点:217~220℃
線径(mm):1.2
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
L-GAO-ST-F3-M705-1.6融点:217~220℃
線径(mm):1.6
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
L-GAO-ST-F3-M705-2.0融点:217~220℃
線径(mm):2.0
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
商品情報を表示

型番リスト

型番
線径(mm)
メーカー梱包
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8
10個箱入
347-5160

10個

16,444( 18,088円 )

15日目

1
10個箱入
347-5143

10個

16,122円

9,995

( 10,995円 )

15日目

1.2
10個箱入
347-5154

10個

16,031円

9,940

( 10,934円 )

15日目

1.6
10個箱入
347-5189

10個

15,945円

9,889

( 10,878円 )

15日目

2
10個箱入
347-5155

10個

15,896円

9,860

( 10,846円 )

15日目

0.6
バラ
347-5169

1個

44,170( 48,587円 )

2日目

0.8
バラ
347-5188

1個

13,302( 14,632円 )

2日目

1
バラ
347-5193

1個

13,876( 15,264円 )

4日目

1.2
バラ
347-5186

1個

13,781( 15,159円 )

2日目

1.6
バラ
347-5178

1個

13,712( 15,083円 )

2日目

2
バラ
347-5134

1個

16,598( 18,258円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

良好な作業環境の確保とはんだ付け後の外観の美しさを追求した鉛フリーのやに入りはんだです。
【特長】
・高温でもフラックスが焦げ付きません。
・煙と刺激臭を徹底的に抑えました。
・作業性、信頼性、作業環境性を兼ね備えています。
・GAO-STシリーズは一般的な作業に向いています。
【材質】
・合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品は、輸出対応を行っておりません。
  • Lから始まる型番は10個単位の小箱入り、Sから始まる型番はバラです。仕様にメーカー梱包以外の違いはありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

糸はんだ GAO-ST F3 M705のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました