(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

糸はんだ SEN F3 M705

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L-SEN-F3-M705-1.0
糸はんだ SEN F3 M705【1~10個入り】 ハンダ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,122円 9,995円
税込単価
17,734円 10,995円

【特長】・はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります【用途】・精...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品は、輸出対応を行っておりません。

型番

L-SEN-F3-M705-1.0 解除

Loading...

商品スペック

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
型番仕様・規格材質質量製造国
S SEN F3 M705 0.6融点:217~220℃
線径(mm):0.6
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
S SEN F3 M705 0.8融点:217~220℃
線径(mm):0.8
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
S SEN F3 M705 1.0融点:217~220℃
線径(mm):1.0
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
S SEN F3 M705 1.2融点:217~220℃
線径(mm):1.2
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
S SEN F3 M705 1.6融点:217~220℃
線径(mm):1.6
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
S-SEN-F3-M705-2.0融点:217~220℃
線径(mm):2.0
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
L-SEN-F3-M705-0.8融点:217~220℃
線径(mm):0.8
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
L-SEN-F3-M705-1.0融点:217~220℃
線径(mm):1.0
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
L-SEN-F3-M705-1.2融点:217~220℃
線径(mm):1.2
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
L-SEN-F3-M705-1.6融点:217~220℃
線径(mm):1.6
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
L-SEN-F3-M705-2.0融点:217~220℃
線径(mm):2.0
フラックス含有量(mass%):3
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)0.5kg日本
商品情報を表示

L-SEN-F3-M705-1.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径(mm)
単品/パック
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-SEN-F3-M705-1.0

1
パック
347-5133

10個

16,122円

9,995

( 10,995円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります
【用途】
・精密電気・電子機器の配線・接続に
【材質】
・合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品は、輸出対応を行っておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

糸はんだ SEN F3 M705の型番L-SEN-F3-M705-1.0のページです。
型番L-SEN-F3-M705-1.0に関する仕様情報を記載しております。

糸はんだ SEN F3 M705のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
L-SEN-F3-M705-0.8
L-SEN-F3-M705-1.2
L-SEN-F3-M705-1.6
L-SEN-F3-M705-2.0
S SEN F3 M705 0.6
S SEN F3 M705 0.8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
線径
(mm)
単品/パック トラスココード

16,444円

( 18,088円 )

10個入り

10パック あり

15日目

0.8パック347-5144

16,031円

( 17,634円 )

10個入り

10パック あり

15日目

1.2パック347-5171

15,945円

( 17,540円 )

10個入り

10パック あり

15日目

1.6パック347-5176

15,896円

( 17,486円 )
10個 あり

15日目

2パック350-7839

15,313円

( 16,844円 )
1個 あり

2日目

0.6単品347-5175

14,012円

( 15,413円 )
1個 あり

2日目

0.8単品347-5135

はんだカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました