(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)ワイドタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ST30-WW
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)ワイドタイプ イドウシキリフター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
361,864円
税込単価
398,050円

【特長】・手動油圧タイプは昇降を足踏みポンプで行うため、狭い場所でも使用が可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • フォーク高さ 最低(mm):
    90
  • フォーク高さ 最高(mm):
    1590
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 材質1:
    本体:スチール、車輪:ウレタン
  • ストローク(mm):
    1500
  • 走行方式:
    手動式
  • 昇降方式:
    手動油圧式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。

型番

ST30-WW 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ均等荷重(kg)フォーク寸法 幅(mm)フォーク寸法 長さ(mm)フォーク高さ 最低(mm)フォーク高さ 最高(mm)
ST20-WW移動式リフター2001000901590
ST38-WN移動式リフター380600901590
ST100-WN移動式リフター1000800901590
ST38HWN移動式リフター380600901590
ST80HWW移動式リフター8001000901590
ST50-WN移動式リフター500600901590
ST30HWW移動式リフター3001000901590
ST20HWW移動式リフター2001000901590
ST100HWN移動式リフター1000800901590
ST50HWN移動式リフター500600901590
ST80-WW移動式リフター8001000901590
ST30-WW移動式リフター3001101000901590
商品情報を表示

ST30-WW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
フォーク寸法 幅(mm)
フォーク寸法 長さ(mm)
詳細タイプ
質量(g)
トラスココード
フォーク寸法(mm)スライド外幅
荷重中心距離(mm)
車輪径(mm)前輪/後輪
全高(mm)
足踏み回数(回)
標準装備
タービン油
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST30-WW

300
110
1000
-
193000.0
100-9510
232~600
500
70/150
1969
71
-
ISO-VG32
1台

1個

361,864( 398,050円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動油圧タイプは昇降を足踏みポンプで行うため、狭い場所でも使用が可能です。
・下降にはレバー式を採用し、手を離せば止まる安全設計です。
・ワイドタイプはフォークの調整範囲内で干渉しないようにアームの幅を広げました。
・床に置かれた荷物の持ち上げをより行い易くしました。
【用途】
・棚 への供給、引取りなどに。
・プレス金型の段取り替えに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)ワイドタイプの型番ST30-WWのページです。
型番ST30-WWに関する仕様情報を記載しております。

ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)ワイドタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ST100HWN
ST20-WW
ST20HWW
ST30HWW
ST38-WN
ST38HWN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重(kg) フォーク寸法 幅(mm) フォーク寸法 長さ(mm) 詳細タイプ 質量(g) トラスココード フォーク寸法(mm)スライド外幅 荷重中心距離(mm) 車輪径(mm)前輪/後輪 全高(mm) 足踏み回数(回) 標準装備 タービン油 内容量

490,988円

( 540,087円 )
1個 あり

19日目

1000-800早送り装置付タイプ260000.0131-4135275~68840070/2001967127ステアリングハンドル--

296,125円

( 325,738円 )
1個 -

18日目

200-1000-159000.0133-7861232~55850070/150196653---

304,747円

( 335,222円 )
1個 あり

19日目

200-1000早送り装置付タイプ159000.0131-4165232~55850070/150196653---

370,574円

( 407,631円 )
1個 あり

19日目

300-1000早送り装置付タイプ193000.0131-4154232~60050070/150196971---

282,270円

( 310,497円 )
1個 あり

16日目

380-600-132000.0133-7859232~55830070/150196653---

290,979円

( 320,077円 )
1個 あり

15日目

380-600早送り装置付タイプ132000.0133-7842232~55830070/150196653---

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました