(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンブレム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンブレム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,860円
税込単価
4,246円

【特長】・テープによる貼付けのため、好きな場所に貼れます・貼付け推奨位置は、ド...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 外寸(mm):
    W92×D3×H33
  • JANコード:
    4989433854632
  • 質量(g):
    10
  • トラスココード:
    255-4283

型番

NEKC-EM 解除

Loading...

商品スペック

        
型番外形寸法(mm)質量製造国
NEKC-EM間口(W):92
奥行(D):3
高さ(H):33
10g日本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEKC-EM

1個

3,860( 4,246円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープによる貼付けのため、好きな場所に貼れます
・貼付け推奨位置は、ドロワー(引出し)の前面中心です
・金属にめっき+塗装を施しており、高級感があります
【用途】
・nepros neXTシリーズの拡張用モジュールです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エンブレムの型番NEKC-EMのページです。
型番NEKC-EMに関する仕様情報を記載しております。

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました