(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナローシールドパネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナローシールドパネル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,900円
税込単価
10,890円

【特長】・シールドパネルはコア上面(内側)に組み付け、埃を防ぎます・半透明のア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 外寸(mm):
    W355×D305×H3
  • JANコード:
    4989433854793
  • 質量(g):
    400
  • トラスココード:
    255-5839

型番

NEKN-SP 解除

Loading...

商品スペック

        
型番外形寸法(mm)質量セット内容・付属品製造国
NEKN-SP間口(D):305
奥行(W):355
高さ(H):3
0.4kgスペーサー×6、皿小ねじM6×L16×6本、皿小ねじM6×L40×6本、皿小ねじM6×L70×4本、座金付六角ナットM6×6個日本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEKN-SP

1個

9,900( 10,890円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールドパネルはコア上面(内側)に組み付け、埃を防ぎます
・半透明のアクリル製で、ドロワー(引出し)やシェルフ(棚)に収納したものが見えます
【用途】
・nepros neXTシリーズの拡張用モジュールです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナローシールドパネルの型番NEKN-SPのページです。
型番NEKN-SPに関する仕様情報を記載しております。

ナローシールドパネルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました