(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナローガラスシェルフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナローガラスシェルフ

通常単価(税別)
42,000円
税込単価
46,200円

【特長】・収納したものが外から見え、展示等に利用できます・水平および角度をつけ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 引出し内寸法(mm):
    W359×D287×H34
  • JANコード:
    4989433854847
  • 質量(g):
    2300
  • トラスココード:
    258-0517

型番

NEKN-GS 解除

Loading...

商品スペック

        
型番外形寸法(mm)質量セット内容・付属品製造国
NEKN-GS間口(D):287
奥行(W):359
高さ(H):34
2.3kg小ねじM6×L8×4本、プレートサポート×4個日本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEKN-GS

1個

42,000( 46,200円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納したものが外から見え、展示等に利用できます
・水平および角度をつけた取付けも可能です
・材質はガラス(強化ガラス+飛散防止フィルム)です
【用途】
・nepros neXTシリーズの拡張用モジュールです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナローガラスシェルフの型番NEKN-GSのページです。
型番NEKN-GSに関する仕様情報を記載しております。

ナローガラスシェルフのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました