(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクステンションA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エクステンションA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,620円
税込単価
2,882円

【特長】・コアをワイド方向で積み上げ、連結する時に必要となるボルト・ナット・ワ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • カラー:
    シルバー
  • JANコード:
    4989433854649
  • 質量(g):
    180
  • トラスココード:
    258-0579

型番

NEKC-EXA 解除

Loading...

商品スペック

        
型番仕様・規格質量製造国
NEKC-EXA六角穴付きボルトM8×L60×4本、座金付六角ナットM8×4個、平ワッシャ呼び8×4枚180g日本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEKC-EXA

1個

2,620( 2,882円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コアをワイド方向で積み上げ、連結する時に必要となるボルト・ナット・ワッシャのセットです
【用途】
・nepros neXTシリーズの拡張用モジュールです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エクステンションAの型番NEKC-EXAのページです。
型番NEKC-EXAに関する仕様情報を記載しております。

エクステンションAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました