(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイドスチールトップボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイドスチールトップボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,900円
税込単価
17,490円

【特長】・トップボードを組み付けることで、上面にものを置いたり、机や作業台とし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 外寸(mm):
    W720×D360×H20
  • JANコード:
    4989433854694
  • 質量(g):
    4100
  • トラスココード:
    255-4314

型番

NEKW-ST 解除

Loading...

商品スペック

        
型番外形寸法(mm)質量セット内容・付属品製造国
NEKW-ST間口(W):720
奥行(D):360
高さ(H):20
4.1kg小ねじM6×L35×6本日本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEKW-ST

1個

15,900( 17,490円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップボードを組み付けることで、上面にものを置いたり、机や作業台として使用できます
・材質はスチールです
【用途】
・nepros neXTシリーズの拡張用モジュールです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイドスチールトップボードの型番NEKW-STのページです。
型番NEKW-STに関する仕様情報を記載しております。

ワイドスチールトップボードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました