(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナロートレイ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナロートレイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,800円
税込単価
16,280円

【特長】・固定式のトレイは並べて置いたものを動かしたくない場合の使用に適してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 引出し内寸法(mm):
    W349×D303×H69
  • JANコード:
    4989433854717
  • 質量(g):
    1800
  • トラスココード:
    255-4290

型番

NEKN-TR 解除

Loading...

商品スペック

        
型番外形寸法(mm)質量セット内容・付属品製造国
NEKN-TR間口(D):303
奥行(W):349
高さ(H):69
1.8kg小ねじM6×L8×4本
六角ナットM6×4個
日本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NEKN-TR

1個

14,800( 16,280円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定式のトレイは並べて置いたものを動かしたくない場合の使用に適しています
【用途】
・nepros neXTシリーズの拡張用モジュールです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナロートレイの型番NEKN-TRのページです。
型番NEKN-TRに関する仕様情報を記載しております。

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました