(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルデプスゲージ 150/200/300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルデプスゲージ 150/200/300mm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,000円 ~ 39,000円  特別価格 
税込価格
33,000円 ~ 42,900円  特別価格 

【特長】・深さ測定用デプスゲージです・従来品より文字高さが高くなり、見やすくな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
電源
JANコード
トラスココード
メーカーコード
全長(mm)
質量(g)
電源(V)
データ出力端子
最大許容誤差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~150
-
4582126961633
308-4604
171801
245
220
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
-
-

1個

30,000円

25,977

( 28,575円 )

1日目

0~200
ボタン電池SR44 1個
4582126961640
308-4612
171802
300
240
ボタン電池SR44 1.55V
±0.03

1個

35,000円

30,306

( 33,337円 )

1日目

0~300
ボタン電池SR44 1個
4582126961657
308-4621
171803
400
300
ボタン電池SR44 1.55V
±0.03

1個

39,000円

35,100

( 38,610円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深さ測定用デプスゲージです
・従来品より文字高さが高くなり、見やすくなりました
【用途】
・機械加工現場での深さ測定に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルデプスゲージ 150/200/300mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました