(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S25R12
L型クランプ(ラチェットハンドル式) ラチェットハンドル式L型クランプ

L型クランプ(ラチェットハンドル式) S25R12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,452円
税込単価
11,497円

【特長】・ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    Lクランプ/Fクランプ
  • 詳細タイプ:
    ラチェットハンドル式
  • フトコロ(mm):
    120
  • 材質1:
    中炭素鋼(S45C)
  • フレーム寸法(mm)A:
    27
  • フレーム寸法(mm)B:
    13

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

S25R12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S25R12

250
370
4550414036196
258-0267
2230.0

1個

10,452( 11,497円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルのため通常クランプだと使用が制限されるような狭い箇所にも適しています
・締め付けに余計な力を使わず、楽に締め付けができます
・150mmクランプ時の最大締め付け圧は、9.8kNです
【材質】
・中炭素鋼(S45C)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

S25R12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型クランプ(ラチェットハンドル式)の型番S25R12のページです。
型番S25R12に関する仕様情報を記載しております。

L型クランプ(ラチェットハンドル式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S20R12
S30R12
S40R12
S50R12
S60R12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大口開き
(mm)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

10,133円

( 11,146円 )
1個 あり

4日目

2003204550414036189258-02732110.0

11,006円

( 12,107円 )
1個 あり

1日目

3004204550414036202258-02692350.0

11,916円

( 13,108円 )
1個 あり

1日目

4005204550414036219258-02712600.0

12,821円

( 14,103円 )
1個 あり

1日目

5006204550414036226258-02722850

13,927円

( 15,320円 )
1個 あり

1日目

6007204550414036233258-02663100.0

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました