(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:R30-8
木工用リバースFクランプ リバースFクランプ 開き300mm

木工用リバースFクランプ R30-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,419円
税込単価
8,161円

【特長】・ハンドルが上部についているため、ワークの下で操作するよりも操作性があ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    Lクランプ/Fクランプ
  • フトコロ(mm):
    80
  • 材質1:
    中炭素鋼
  • 材質2:
    樹脂
  • フレーム寸法(mm)A:
    16
  • フレーム寸法(mm)B:
    7.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

R30-8の仕様・寸法情報

商品タイプ本体形態Lクランプ/Fクランプ
最大口開き(mm)300全長(mm)425
フトコロ(mm)80JANコード4550414036455
トラスココード258-0298質量(g)740
材質1中炭素鋼材質2樹脂
フレーム寸法(mm)A16フレーム寸法(mm)B7.5

カタログ

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R30-8

300
425
4550414036455
258-0298
740

1個

7,419( 8,161円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルが上部についているため、ワークの下で操作するよりも操作性があがります
・ハンドルを曲げることで省スペースで作業できます
・ワークを保護するパッド付です
・上部のハンドルを付け替えることでワークの内側から固定できます
・アーム&ハンドルセットを追加すると1本のレールで2重のクランプが可能です
【材質】
・中炭素鋼
・樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工用リバースFクランプの型番R30-8のページです。
型番R30-8に関する仕様情報を記載しております。

木工用リバースFクランプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
R20-8
R40-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大口開き
(mm)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

7,017円

( 7,719円 )
1個 あり

1日目

2003254550414036448258-0299650

7,819円

( 8,601円 )
1個 あり

1日目

4005254550414036462258-0297820.000
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大口開き
(mm)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト