(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型クランプ(深型)用交換ハンドル

L型クランプ(深型)用交換ハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,914円 ~ 7,773円
税込価格
7,605円 ~ 8,550円

【特長】・深型クランプの交換用ハンドルです【用途】・スペアパーツとして【材質】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • 詳細タイプ:
    ハンドル
  • 質量(g):
    1100
  • 材質1:
    中炭素鋼(S45C)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4550414036127
258-0294
SD30T20、SD40T20、SD50T20、SD60T20、SD80T20、SD100T20

1個

6,914( 7,605円 )

1日目

4550414036134
258-0290
SD40T25、SD50T25、S60T25、SD100T25

1個

7,773( 8,550円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深型クランプの交換用ハンドルです
【用途】
・スペアパーツとして
【材質】
・中炭素鋼(S45C)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型クランプ(深型)用交換ハンドルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました