(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SD40T25
L型エホマクランプ(深型) エホマクランプ(深型)

L型エホマクランプ(深型) SD40T25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,528円
税込単価
13,781円

【特長】・スタンダードな深型クランプです【材質】・中炭素鋼(S45C)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    Lクランプ/Fクランプ
  • 詳細タイプ:
    深型
  • 材質1:
    中炭素鋼(S45C)
  • フレーム寸法(mm)A:
    30
  • フレーム寸法(mm)B:
    15

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SD40T25 解除

Loading...

SD40T25 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
フトコロ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD40T25

400
513
250
4550414036080
258-0289
3550

1個

12,528( 13,781円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードな深型クランプです
【材質】
・中炭素鋼(S45C)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SD40T25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型エホマクランプ(深型)の型番SD40T25のページです。
型番SD40T25に関する仕様情報を記載しております。

L型エホマクランプ(深型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SD100T25
SD30T20
SD40T20
SD50T20
SD50T25
SD60T20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大口開き
(mm)
全長
(mm)
フトコロ
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

18,315円

( 20,147円 )
1個 あり

1日目

100011132504550414036110258-02865460.0

10,754円

( 11,829円 )
1個 あり

4日目

3004432004550414036028258-02952970.0

11,385円

( 12,524円 )
1個 あり

4日目

4005132004550414036035258-02833280.0

12,425円

( 13,668円 )
1個 あり

1日目

5006132004550414036042258-02883600

13,767円

( 15,144円 )
1個 あり

1日目

5006132504550414036097258-02913870.0

14,178円

( 15,596円 )
1個 あり

1日目

6007482004550414036059258-02823920.0

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました