(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアマイクログラインダー SP-1900

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアマイクログラインダー SP-1900

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,750円
税込単価
42,625円

【特長】・疲労や振動を軽減するソフトグリップです・研削時の粉が飛散しない後方排...

詳細情報を確認する

  • チャック内径(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    70000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 全長(mm):
    156
  • 排気:
    後方
  • JANコード:
    4545695003500
  • トラスココード:
    161-2795
  • 質量(g):
    350
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • 空気消費量([[M3]]/min):
    0.14
  • コレット内径(mm):
    3

型番

SP-1900 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-1900

1個

38,750( 42,625円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・疲労や振動を軽減するソフトグリップです
・研削時の粉が飛散しない後方排気式です
【用途】
・各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアマイクログラインダー SP-1900の型番SP-1900のページです。
型番SP-1900に関する仕様情報を記載しております。

エアマイクログラインダー SP-1900のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました