(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリーパック 18V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バッテリーパック 18V

通常単価(税別)
35,715円
税込単価
39,287円

18V充電コードレスインパクトレンチ-SP8140用電池パックです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • JANコード:
    4545695600891
  • トラスココード:
    161-2837
  • 種類詳細:
    電池パック
  • 電圧(V):
    18
  • 容量(Ah):
    4.0
  • 質量(g):
    630

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP8191

1個

35,715( 39,287円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

18V充電コードレスインパクトレンチ-SP8140用電池パックです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリーパック 18Vの型番SP8191のページです。
型番SP8191に関する仕様情報を記載しております。

バッテリーパック 18Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました