(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

曲面軸付ナイロンホイール【1~5個入り】

曲面軸付ナイロンホイール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,319円 ~ 6,130円
税込価格
1,451円 ~ 6,743円

【特長】・柔軟性があり、曲面によく馴染みます・底磨きが出来ます【用途】・ステン...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    軸付フラップ
  • 材質:
    ナイロン系
  • 外径(mm):
    50
  • 幅(mm):
    50
  • 軸径(mm):
    6
  • 軸材質:
    S45C
  • 最高使用回転数(rpm):
    5000
  • 軸長(mm):
    40
  • 全長(mm):
    53
  • 穴径(mm):
    M6(P1.0)
  • 積層枚数(枚):
    6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 提供不可:ミルシート

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
トラスココード
JANコード
質量(g)
砥材
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
エンジ
207-2329
4989999629965
184
-
5個入

1パック

5個入り

5,620( 6,182円 )

1日目

120
エンジ
207-2330
4989999630008
34
アランダム
1個入

1個

1,319( 1,451円 )

1日目

240
オレンジ
207-2331
4989999629972
184
-
5個入

1パック

5個入り

6,130( 6,743円 )

1日目

240
オレンジ
207-2332
4989999630015
34
アランダム
1個入

1個

1,319( 1,451円 )

1日目

320
オレンジ
207-2333
4989999629989
184
-
5個入

1パック

5個入り

5,620( 6,182円 )

1日目

320
オレンジ
207-2334
4989999630022
34
アランダム
1個入

1個

1,319( 1,451円 )

1日目

600
グリーン
207-2335
4989999629996
174
-
5個入

1パック

5個入り

5,620( 6,182円 )

1日目

600
グリーン
207-2336
4989999630039
32
アランダム
1個入

1個

1,319( 1,451円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性があり、曲面によく馴染みます
・底磨きが出来ます
【用途】
・ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨
・曲面や底面の研磨
・金型の仕上げ研磨
【材質】
・軸:S45C

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 提供不可:ミルシート

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲面軸付ナイロンホイールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました