(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRNJH40
曲面軸付ナイロンホイール専用軸 ジクツキホイール

曲面軸付ナイロンホイール専用軸 TRNJH40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
480円
税込単価
528円

【特長】・半月型軸付ナイロンホイール専用軸【材質】・軸:S45C

詳細情報を確認する

  • 軸材質:
    S45C

(i)ご注意

  • 提供不可:ミルシート

型番

TRNJH40 解除

Loading...

TRNJH40 の仕様・寸法情報

型番
軸径(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
軸長(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRNJH40

6
207-2339
4989999630060
16
43
60

1個

480( 528円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・半月型軸付ナイロンホイール専用軸
【材質】
・軸:S45C

(i)ご注意

  • 提供不可:ミルシート

カタログ

 

TRNJH40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲面軸付ナイロンホイール専用軸の型番TRNJH40のページです。
型番TRNJH40に関する仕様情報を記載しております。

曲面軸付ナイロンホイール専用軸のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TRNJ6-100
TRNJ6-40
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
軸径
(mm)
トラスココード JANコード 質量(g) 軸長(mm) 全長(mm)

480円

( 528円 )
1個 あり

1日目

6.35207-2337498999963005327100117

480円

( 528円 )
1個 あり

1日目

6207-23384989999630046144057

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました