(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VO3121
12角ソケットセット ソケットレンチ

12角ソケットセット VO3121

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,705円
税込単価
24,976円

【特長】・12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

VO3121 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
ハンドル
セット内容(点)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
ソケット内容(mm)
送り角度(°)
対辺形状
ケース寸法(mm)奥行
ケース寸法(mm)間口
ケース寸法(mm)高さ
特長
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VO3121

6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22
9.5
ラチェットハンドル(LVR3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300)
19
4992676008052
197-9002
1870
特殊鋼
-
6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22
5
-
105
290
60
-
-

1個

22,705( 24,976円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
・ラチェットハンドルは軽量のライツールです。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業に。
【材質】
・特殊鋼
【セット内容】
・ソケット:VS3-6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

VO3121で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12角ソケットセットの型番VO3121のページです。
型番VO3121に関する仕様情報を記載しております。

12角ソケットセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VO3122
VO4100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?二面幅寸法(S寸法) 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) ハンドル セット内容(点) JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 ソケット内容(mm) 送り角度(°) 対辺形状 ケース寸法(mm)奥行 ケース寸法(mm)間口 ケース寸法(mm)高さ 特長

22,913円

( 25,204円 )
1個 あり

1日目

-6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、229.5ラチェットハンドル(VRL3180)、エクステンションバー(VE0375、VE0315)、ユニバーサルジョイント(VU0300)、スピンナハンドル(VH0319)、早回しディスク(VQ0300)194992676008069197-90011950特殊鋼-6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、225-10529060-

19,354円

( 21,289円 )
1個 あり

1日目

1010 ~ 2612.7ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)134992676022225376-72812500.0クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ10、12、13、14、15、17、19、21、23、26-12角---12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込む事ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました