(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CN200STDK
単能形トルクドライバー 単能型トルクドライバー

単能形トルクドライバー CN200STDK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【特長】・所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空まわりしますので、...

詳細情報を確認する

  • 精度(%):
    ±3
  • 空転式/非空転式:
    空転式
  • 負荷方向:
    左右
  • 校正証明書:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CN200STDK 解除

Loading...

CN200STDK の仕様・寸法情報

型番
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
握り部径(mm)
トラスココード
付属品
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CN200STDK

40~200
116
30
392-3045
ビット(SB用No.0、No.1)、補助ハンドル
170

1個

12,000( 13,200円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空まわりしますので、締め過ぎの心配がありません
・CN-LTDK・N-LTDK形の単能タイプです
【用途】
・自動車部品・家電製品の組み立てに最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

CN200STDKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単能形トルクドライバーの型番CN200STDKのページです。
型番CN200STDKに関する仕様情報を記載しております。

単能形トルクドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CN120STDK
CN300STDK
CN500STDK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(cN・m)
全長
(mm)
握り部径
(mm)
トラスココード 付属品 重量
(g)

11,538円

( 12,692円 )
1個 あり

19日目

20~12011630392-3037ビット(SB用No.0、No.1)148

12,000円

( 13,200円 )
1個 あり

17日目

40~30011635392-3053ビット(SB用No.1、No.2)、補助ハンドル200

14,063円

( 15,469円 )
1個 あり

17日目

100~50012635392-3088ビット(SB用No.1、No.2)、補助ハンドル220

単能形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました