(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EHBM412
マグネットソケットホルダー ソケットレンチ

マグネットソケットホルダー EHBM412

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,846円
税込単価
8,631円

【特長】・クリップが丸形状のため、差込角の向きを気にせずソケットを簡単に固定で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 磁力が強力なため、磁気の影響を受けやすい機器類の近くで使用しないでください。
  • レールは非常に強い力で吸着するので、指等を挟まないよう注意ください。

型番

EHBM412 解除

Loading...

EHBM412 の仕様・寸法情報

型番
差込数
JANコード
トラスココード
質量(g)
差込角(mm)
クリップ数(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHBM412

12
4989433853703
206-7277
145
12.7
12

1個

7,846( 8,631円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップが丸形状のため、差込角の向きを気にせずソケットを簡単に固定できます。
・強力マグネットでレールがしっかり固定されるため、レールを支えず片手でソケットが外せます。
【用途】
・ソケットの収納に。

(i)ご注意

  • 磁力が強力なため、磁気の影響を受けやすい機器類の近くで使用しないでください。
  • レールは非常に強い力で吸着するので、指等を挟まないよう注意ください。

カタログ

 

Loading...

EHBM412で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットソケットホルダーの型番EHBM412のページです。
型番EHBM412に関する仕様情報を記載しております。

マグネットソケットホルダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EHBM220
EHBM315
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
差込数 JANコード トラスココード 質量(g) 差込角(mm) クリップ数(個)

8,229円

( 9,052円 )
1個 あり

1日目

204989433853680206-72751356.3520

7,968円

( 8,765円 )
1個 あり

1日目

154989433853697206-72761409.515

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました