(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント ピン・リング付

インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント ピン・リング付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,715円 ~ 10,051円
税込価格
8,487円 ~ 11,056円

【特長】・作業を行いたいボルト・ナットに対して、真っすぐに工具が使用できない場...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力の入れ過ぎに注意してください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
全長(L寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
首振角度(°)
適合ピン
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
凹19.0凸12.7
85
4989433615141
251-4605
500
-
-

1個

10,051( 11,056円 )

4日目

凹凸12.7
61
4989433615127
251-3115
150
12.7
12.7

1個

7,715( 8,487円 )

1日目

凹凸19.0
93
4989433615134
251-4589
550
19
19

1個

10,051( 11,056円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業を行いたいボルト・ナットに対して、真っすぐに工具が使用できない場合に有効です
・AMBACシステム採用で、使用時のピン飛び出しを防止します
・新型リングの採用により、ピン・リングの装着も簡単です
【用途】
・作業を行いたいボルト・ナットに対して、真っすぐに工具が使用できない場合に
【材質】
・特殊工具鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ジョイント部は衝撃やこじれに弱いため、力の入れ過ぎに注意してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント ピン・リング付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました