(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HRW2004M-SW
ウッディスイベルソケットレンチセット ソケットレンチ

ウッディスイベルソケットレンチセット HRW2004M-SW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,120円
税込単価
17,732円

【特長】・首振り×ノンスリップのスイベルソケットレンチセットです。・狭い箇所に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

型番

HRW2004M-SW 解除

Loading...

HRW2004M-SW の仕様・寸法情報

型番
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
セット内容(点)
ソケット内容(mm)
ハンドル内容
質量(g)
ソケット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HRW2004M-SW

6.35
4907587008725
194-8032
21
5、5.5、 6、 7、8、 9、 10、11、12、13、 14
ウッディ スイベルラチェットハンドル、エクステンションバー(55、150mm)、クイックスピンナ
910
5~14mm

1個

16,120( 17,732円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・首振り×ノンスリップのスイベルソケットレンチセットです。
・狭い箇所にアクセスしやすい低頭ヘッドです。
・正逆切り替えしやすい切替スイッチです。
・ドライバーのように早回しができます。
・奥まった個所でも指先で操作できるくびれのあるエンドグリップです。
・グリップはノンスリップハンドルです。
・ソケットはナットに差し込みやすい面接触12角ソケットです。
【用途】
・オートバイ、配管設備、機械整備等。
【材質】
・クロムバナジウム鋼
【セット内容】
・ウッディ スイベルラチェットハンドル:1/4”sq.(6.35mm)
・エクステンションバー全長55mm:1/4”sq.(6.35mm)
・エクステンションバー全長150mm:1/4”sq.(6.35mm)
・クイックスピンナ 1/4”sq.(6.35mm)
・L-レンチ:H2.5、 3、 4、 5、 6、 8mm 1/4”ソケット:H5、 5.5、 6、 7、 8、 9、 10、 12、13、 14mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

カタログ

 

Loading...

HRW2004M-SWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウッディスイベルソケットレンチセットの型番HRW2004M-SWのページです。
型番HRW2004M-SWに関する仕様情報を記載しております。

ウッディスイベルソケットレンチセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HRW3005M-SW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) JANコード トラスココード セット内容(点) ソケット内容(mm) ハンドル内容 質量(g) ソケット内容

16,631円

( 18,294円 )
1個 あり

1日目

9.54907587008732194-8033168、10、12、13、14、17、19、21、24/ディープ8、10、12、14ウッディ スイベルラチェットハンドル、エクステンションバー(150mm)、クイックスピンナ12508~24mm、ディープ8~14mm

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました