(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HRH3-SW
ウッディスイベルラチェットハンドル ソケットレンチ

ウッディスイベルラチェットハンドル HRH3-SW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,040円
税込単価
8,844円

【特長】・首振り×ノンスリップのスイベルラチェットハンドルです・狭い箇所にアク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

型番

HRH3-SW 解除

Loading...

HRH3-SW の仕様・寸法情報

型番
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
JANコード
トラスココード
ヘッド部幅(mm)
歯数(枚)
ヘッド部厚さ(mm)
質量(g)
材質2
差込角(インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HRH3-SW

凸9.5
3/8
4907587008756
194-8035
20
72
20(スクエア部込み)
126
グリップ:木樹脂
3/8

1個

8,040( 8,844円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・首振り×ノンスリップのスイベルラチェットハンドルです
・狭い箇所にアクセスしやすい低頭ヘッドです
・操作しやすいくぼみ形状の正逆切り替えスイッチです
・ドライバーのように早回しができます
・奥まった個所でも使いやすいくびれ形状です
・グリップはノンスリップハンドルです
・ローレットの滑り止め+磨きハンドルの持ちやすさが特長です
・奥まった個所でも指先で操作できるくびれのあるエンドグリップです
【用途】
・オートバイ、配管設備、機械整備等
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・グリップ:木樹脂(Wood-Plastic Composite)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業ではショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • ご家庭では、お子様に注意して保管してください。

カタログ

 

Loading...

HRH3-SWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウッディスイベルラチェットハンドルの型番HRH3-SWのページです。
型番HRH3-SWに関する仕様情報を記載しております。

ウッディスイベルラチェットハンドルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HRH2-SW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) JANコード トラスココード ヘッド部幅(mm) 歯数(枚) ヘッド部厚さ(mm) 質量(g) 材質2 差込角(インチ)

7,228円

( 7,951円 )
1個 あり

1日目

凸6.351/44907587008749194-8034321826.4(スクエア部を含む)135グリップ:木樹脂(Wood-Plastic Composite)1/4

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました