(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9×12/14×18アダプタ交換ヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GX1409
9×12/14×18アダプタ交換ヘッド 14×18アダプタ交換ヘッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,163円
税込単価
3,479円

交換ヘッドの差込角を変換できる9×12/14×18アダプタ交換ヘッドです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 別途、有効長の計算が必要です。

Loading...

商品スペック

        
型番仕様・規格質量
GX0914差込角(mm):凹9×12、凸14×18
全長(mm):51.5
81g
GX1409差込角(mm):凹14×18、凸9×12
全長(mm):49
139g
商品情報を表示

GX1409 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
差込角
全長(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX1409

4989433772042
258-0580
14×18、9×12
49
139

1個

3,163( 3,479円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

交換ヘッドの差込角を変換できる9×12/14×18アダプタ交換ヘッドです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 別途、有効長の計算が必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

9×12/14×18アダプタ交換ヘッドの型番GX1409のページです。
型番GX1409に関する仕様情報を記載しております。

9×12/14×18アダプタ交換ヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GX0914
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 差込角 全長
(mm)
重量
(g)

2,563円

( 2,819円 )
1個 あり

6日目

4989433772059255-42639×12、14×1851.581

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました