(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジラチェ 充電式トルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジラチェ 充電式トルクレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,841円
税込単価
32,825円

【特長】・充電式のバッテリーを搭載し、USB充電が可能となったデジタル式のトル...

詳細情報を確認する

  • 測定方向:
    左右
  • 電源:
    充電池
  • データメモリ数:
    5
  • 表示:
    LCD
  • 連続使用時間:
    12時間
  • 充電時間:
    2.5時間
  • 電源詳細:
    充電式リチウムポリマー電池

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 充電器は付属していません。汎用のUSB充電器をご使用ください。
  • ラチェット式にソケットは付属しません。別途ご用意ください。
  • ヘッド交換式(交換式)にヘッドは付属しません。別途ご用意ください。

型番

GEKR085-R3-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ヘッドタイプ
トルク調整範囲(N・m)
最小読取値(N・m)
精度
全長(mm)
JANコード
トラスココード
差込角(mm)
頭部幅(mm)
二面幅寸法(mm)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GEKR085-R3-L

ラチェット式
17~85
0.1
±3%+1digit
271
4989433770765
207-1078
9.5
-
-
専用樹脂ケース 大、充電ケーブル

1個

29,841( 32,825円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式のバッテリーを搭載し、USB充電が可能となったデジタル式のトルクレンチです
・デジタル表示と音と光で個人差をなくし、高精度なトルク測定を実現します
・パワーセンサ搭載固定グリップにより素早く確実に、幅広い高精度のトルク管理を実現しました
・計測範囲を設定できる「合否判定モード」、連続作業に対応する「オートクリアモード」、操舵トルクを測定できる「トラックモード」など多彩な機能を快適に操ることができ、幅広いシーンに対応します
・メモリー登録件数は5件です
・測定単位はN・m(切り替え換算可能kgf・m、lbf・in、lbf・ft)です
【用途】
・産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業
・締結トルクの測定

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 充電器は付属していません。汎用のUSB充電器をご使用ください。
  • ラチェット式にソケットは付属しません。別途ご用意ください。
  • ヘッド交換式(交換式)にヘッドは付属しません。別途ご用意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジラチェ 充電式トルクレンチの型番GEKR085-R3-Lのページです。
型番GEKR085-R3-Lに関する仕様情報を記載しております。

デジラチェ 充電式トルクレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました