(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9×12エクステンション交換ヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GX0912-E35
9×12エクステンション交換ヘッド 9×12エクステンション交換ヘッド 35mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,610円
税込単価
2,871円

【特長】・利用範囲を一層広げるドイツのTL規格を基にKTC基準の差込角を採用し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GX0912-E35 解除

Loading...

商品スペック

        
型番仕様・規格質量製造国
GX0912-E33エクステンション交換ヘッドの差込角:凹凸9×12
差込角(mm):9×12
全長(mm):63
81g台湾
GX0912-E35エクステンション交換ヘッドの差込角:凹凸9×12
差込角(mm):9×12
全長(mm):50
88g台湾
商品情報を表示

GX0912-E35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX0912-E35

有効長:35mm
4989433772073
255-4280
50
88

1個

2,610( 2,871円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・利用範囲を一層広げるドイツのTL規格を基にKTC基準の差込角を採用しています
【用途】
・プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式にこのエクステンション交換ヘッドを装着して、各種交換ヘッドを使用します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

9×12エクステンション交換ヘッドの型番GX0912-E35のページです。
型番GX0912-E35に関する仕様情報を記載しております。

9×12エクステンション交換ヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GX0912-E33
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ JANコード トラスココード 全長
(mm)
重量
(g)

3,180円

( 3,498円 )
1個 あり

6日目

有効長:33mm4989433772066255-43396381

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました