(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

14×18エクステンション交換ヘッド 38mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

14×18エクステンション交換ヘッド 38mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,610円
税込単価
2,871円

【特長】・利用範囲を一層広げるドイツのTL規格を基にKTC基準の差込角を採用し...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    特殊ヘッド
  • 詳細タイプ:
    有効長:38mm
  • JANコード:
    4989433772080
  • トラスココード:
    258-0557
  • 差込角:
    14×18
  • 全長(mm):
    45
  • 重量(g):
    91

型番

GX1418-E38 解除

Loading...

商品スペック

        
型番仕様・規格質量
GX1418-E38差込角(mm):14×18
全長(mm):45
91g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX1418-E38

1個

2,610( 2,871円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・利用範囲を一層広げるドイツのTL規格を基にKTC基準の差込角を採用しています
【用途】
・プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式にこのエクステンション交換ヘッドを装着して、各種交換ヘッドを使用します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

14×18エクステンション交換ヘッド 38mmの型番GX1418-E38のページです。
型番GX1418-E38に関する仕様情報を記載しております。

14×18エクステンション交換ヘッド 38mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました