(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9×12ヘッド交換式トルクレンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TGW050103
9×12ヘッド交換式トルクレンチセット 9×12ヘッド交換式トルクレンチセット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,300円 17,553円
税込単価
20,130円 19,308円

【特長】・トルク調整時の値が見やすい新グリップ機構を採用しています・利用範囲を...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    交換式
  • 負荷方向:
  • ポカヨケ機能:
  • 設定方式:
    プリセット
  • 差込角(mm):
    9×12
  • 適用交換ヘッド:
    GX0912-E33、GX0912-E35
  • 付属品:
    エクステンション交換ヘッド×2、専用樹脂ケース

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必ず付属のエクステンション交換ヘッドを装着した状態で使用してください。
  • トルク測定範囲内でご使用ください。
  • 測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。

型番

TGW050103 解除

Loading...

商品スペック

        
型番仕様・規格質量セット内容・付属品
TGW010103トルクレンチ本体と9×12エクステンション交換ヘッド 33mm・35mmのセット
専用樹脂ケース付
トルク調整範囲(N・m):2~10
差込角(mm):9×12
最小目盛(N・m):0.1
全長(mm):303
負荷方向:右
0.7kgエクステンション交換ヘッド:GX0912-E33、GX0912-E35
TGW025103トルクレンチ本体と9×12エクステンション交換ヘッド 33mm・35mmのセット
専用樹脂ケース付
トルク調整範囲(N・m):5~25
差込角(mm):9×12
最小目盛(N・m):0.1
全長(mm):303
負荷方向:右
0.7kgエクステンション交換ヘッド:GX0912-E33、GX0912-E35
TGW050103トルクレンチ本体と9×12エクステンション交換ヘッド 33mm・35mmのセット
専用樹脂ケース付
トルク調整範囲(N・m):10~50
差込角(mm):9×12
最小目盛(N・m):0.25
全長(mm):343
負荷方向:右
0.7kgエクステンション交換ヘッド:GX0912-E33、GX0912-E35
TGW100103トルクレンチ本体と9×12エクステンション交換ヘッド 33mm・35mmのセット
専用樹脂ケース付
トルク調整範囲(N・m):20~100
差込角(mm):9×12
最小目盛(N・m):0.5
全長(mm):415
負荷方向:右
1.2kgエクステンション交換ヘッド:GX0912-E33、GX0912-E35
商品情報を表示

TGW050103 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGW050103

10~50
0.25
343
4989433773094
255-4264
700

1個

18,300円

17,553

( 19,308円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルク調整時の値が見やすい新グリップ機構を採用しています
・利用範囲を一層広げるドイツのTL規格を基にKTC基準の差込角を採用した、ヘッド交換式のプレセット型トルクレンチです
・保管に便利な専用樹脂ケース付きです
・測定方向は右ねじ方向のみです
【用途】
・規定トルクでのボルト・ナットの締め付け作業

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必ず付属のエクステンション交換ヘッドを装着した状態で使用してください。
  • トルク測定範囲内でご使用ください。
  • 測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

9×12ヘッド交換式トルクレンチセットの型番TGW050103のページです。
型番TGW050103に関する仕様情報を記載しております。

9×12ヘッド交換式トルクレンチセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TGW010103
TGW025103
TGW100103
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
最小目盛
(N・m)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 重量
(g)

18,450円

( 20,295円 )
1個 あり

6日目

2~100.13034989433773070258-0535700

17,025円

( 18,728円 )
1個 あり

6日目

5~250.13034989433773087258-0544700

18,900円

( 20,790円 )
1個 あり

4日目

20~1000.54154989433773100255-42611200

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました