(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドライバー(ACタイプ)プッシュ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VE-5000P-DL5
電動ドライバー(ACタイプ)プッシュ式 電動ドライバー No.VE-5000P-DL5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,900円
税込単価
54,890円

【特長】・グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなってい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 信号出力線に接続する機器はPLC(フォトカプラ入力)以外の物は使用しないでください。

型番

VE-5000P-DL5 解除

Loading...

 
カタログを表示

VE-5000P-DL5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
出力トルク(N・m)
適合ねじ:小ねじ(mm)
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
回転速度(min⁻¹)
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
ビット対辺(mm)
質量(g)
付属ビット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE-5000P-DL5

0.6~2.5
M3.0~4.0
2.6~3.5
1000
90
4907587007179
148-7307
5
1100
B36[[+]]2×70 2本

1個

49,900( 54,890円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)
・カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。
・いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。
・本体側に接続コネクターがなく、電源コードが一体式(2.5m)です。
【用途】
・組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。
【材質】
・PC+エラストマー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 信号出力線に接続する機器はPLC(フォトカプラ入力)以外の物は使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドライバー(ACタイプ)プッシュ式の型番VE-5000P-DL5のページです。
型番VE-5000P-DL5に関する仕様情報を記載しております。

電動ドライバー(ACタイプ)プッシュ式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VE-5000PR
VE-5000PS
VE-5000PSSOP
VE-6000P-DL5
VE-6000PR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力トルク
(N・m)
適合ねじ:小ねじ
(mm)
適合ねじ:タッピンねじ
(mm)
回転速度
(min⁻¹)
消費電力
(W)
JANコード トラスココード ビット対辺(mm) 質量(g) 付属ビット

55,212円

( 60,733円 )
1個 -

1日目

0.6~2.5M3.0~4.02.6~3.512001204907587008541160-57236.351100A14 +2×65…2本

77,700円

( 85,470円 )
1個 -

1日目

0.6~2.5M3.0~4.02.6~3.520001504907587010698195-07656.351200A14 +2×65…2本

77,389円

( 85,128円 )
1個 -

1日目

0.6~2.5M3.0~4.02.6~3.520001504907587011565195-07666.351200A14 +2×65…2本

49,900円

( 54,890円 )
1個 あり

1日目

1.6~4.5M4.0~5.0≦410001204907587007193148-730951100B36[[+]]2×70 2本

63,500円

( 69,850円 )
1個 -

1日目

1.6~4.5M4.0~5.0≦412001354907587008565160-57256.351100A14 +2×65…2本

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました