(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ドライバー(DCタイプ)レバースタート/プッシュスタート式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VE-4500P-HS4
電動ドライバー(DCタイプ)レバースタート/プッシュスタート式 電動ドライバー No.VE-4500P-HS4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,738円
税込単価
54,712円

【特長】・グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなってい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 出力トルク(N・m):
    0.4~1.8
  • 電源(V):
    DC32V
  • 適合ねじ:小ねじ(mm):
    M3.0~4.0
  • 適合ねじ:タッピンねじ(mm):
    2.3~3.0
  • 回転速度(min⁻¹):
    HI:1000/LO:700
  • 消費電力(W):
    55
  • 全長(mm):
    250
  • 質量(g):
    710
  • 材質1:
    PC+エラストマー
  • 付属ビット:
    D73[[+]]1×40/[[+]]2×40 各1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 信号出力線に接続する機器はPLC(フォトカプラ入力)以外の物は使用しないでください。
  • 信号出力線に電源の+側を直接接続しないでください。
    信号出力線に接続する機器はPLC(フォトカプラ入力)以外の物は使用しないでください。
  • 電流制限抵抗が無い状態になり、フォトカプラを破損します。
  • 信号出力線に、リレー/モーター/ランプ等を直接接続して駆動しないでください。

型番

VE-4500P-HS4 解除

Loading...

 
カタログを表示

VE-4500P-HS4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
スタート方式
JANコード
トラスココード
電源コード長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VE-4500P-HS4

プッシュスタート式
4907587007155
148-7305
-

1個

49,738( 54,712円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップは振動を吸収するゲルパッド付で持ちやすく、疲れにくくなっています。(エルゴノミックデザイン)
・カーボンブラシの交換が不要でメンテナンスフリーです。
・いじり止めスリーブ付で調整の誤操作を防ぎます。
・ブラシレスモーター採用で長寿命かつ低騒音です。
【用途】
・組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。
【材質】
・PC+エラストマー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 信号出力線に接続する機器はPLC(フォトカプラ入力)以外の物は使用しないでください。
  • 信号出力線に電源の+側を直接接続しないでください。
    信号出力線に接続する機器はPLC(フォトカプラ入力)以外の物は使用しないでください。
  • 電流制限抵抗が無い状態になり、フォトカプラを破損します。
  • 信号出力線に、リレー/モーター/ランプ等を直接接続して駆動しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ドライバー(DCタイプ)レバースタート/プッシュスタート式の型番VE-4500P-HS4のページです。
型番VE-4500P-HS4に関する仕様情報を記載しております。

電動ドライバー(DCタイプ)レバースタート/プッシュスタート式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VE-4500-HS4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
スタート方式 JANコード トラスココード 電源コード長さ(m)

49,738円

( 54,712円 )
1個 あり

1日目

レバースタート式4907587007148148-73042

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました