(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9.5sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

9.5sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
46,688円 34,605円
税込単価
51,357円 38,066円

【特長】・環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量...

詳細情報を確認する

  • 最大締付トルク(N・m):
    340
  • ソケット差込角(mm):
    9.5
  • 能力ボルト径(mmφ):
    M13
  • ハンマータイプ:
    ツイン
  • 回転数(rpm):
    8000
  • 使用空気圧力(MPa):
    動圧 0.62
  • ホース取付口:
    PT1/4
  • 空気消費量(m³/min):
    0.13
  • 排気:
    下方
  • JANコード:
    4989433614120
  • トラスココード:
    112-9037
  • 質量(g):
    1230
  • 材質1:
    ハンマケース:アルミ
  • 全長(mm):
    160.3
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    8000
  • 材質2:
    ボディ:コンポジット素材(特殊強化樹脂)

(i)ご注意

  • 締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

Loading...

商品スペック

        
型番仕様・規格材質質量注意事項
JAP351エアインレット PT1/4
使用エアホース内径:8mm以上
能力ボルト径(mm):M13
ソケット差込角(mm):9.5
最大締付トルク(N・m):340
無負荷回転数(min(の-1乗)):8000rpm
空気消費量((M3)/min):0.13
ホース取付口:PT1/4
排気:下方
ハンマータイプ:ツインハンマ
使用空気圧力(MPa):動圧 0.62
幅(mm):60
高さ(mm):178
奥行(mm):160.3
ハンマケース:アルミ
ボディ:コンポジット素材(特殊強化樹脂)
1.23kg締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JAP351

1個

46,688円

34,605

( 38,066円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです
・低エア圧で高トルクを実現しました
・アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現しました
・安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー商品です
・レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能です
・トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています
・ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット仕様です
・片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタンです
・KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応しています
【用途】
・各種車輌・機械類の整備作業に
【材質】
・ハンマケース:アルミ
・ボディ:コンポジット素材(特殊強化樹脂)

(i)ご注意

  • 締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

9.5sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)の型番JAP351のページです。
型番JAP351に関する仕様情報を記載しております。

9.5sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました