(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リトラクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ERM-4
リトラクター リトラクター ERM-4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,051円
税込単価
27,556円

【特長】・ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。・ストローク上でバ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

ERM-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(kg)
ストローク(m)
巻き取り時の張力(kgf)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ERM-4

2.0-4.0
3.5
2.5
4560119621375
256-6798
2000

1個

25,051( 27,556円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。
・ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。
・またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。
【用途】
・各種工具類の懸垂に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リトラクターの型番ERM-4のページです。
型番ERM-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
ERM-2
ERM-6
ERM-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(kg)
ストローク
(m)
巻き取り時の張力
(kgf)
JANコード トラスココード 質量(g)

24,301円

( 26,731円 )
1個 あり

1日目

1.0-2.03.51.84560119621368256-67991800

25,652円

( 28,217円 )
1個 あり

1日目

4.0-6.02.54.04560119621382256-67972000

31,801円

( 34,981円 )
1個 あり

1日目

6.0-8.02.55.54560119621399260-77482000

ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました