(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リトラクター 落下防止装置付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ERM-6S
リトラクター 落下防止装置付 リトラクター ERM-6S

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,151円 21,252円
税込単価
26,566円 23,377円

【特長】・ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。・ストローク上でバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツールバランサー
  • ロープ径(mm):
    2.5
  • 全長(mm):
    392
  • 質量(g):
    2000
  • 材質1:
    本体:アルミダイキャスト
  • 材質2:
    ワイヤロープ:炭素鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

ERM-6S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(kg)
ストローク(m)
巻き取り時の張力(kgf)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ERM-6S

4.0-6.0
2.5
4.0
4560119621412
260-7747

1個

24,151円

21,252

( 23,377円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。
・ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。
・またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。
【用途】
・各種工具類の懸垂に。
【材質】
・本体:アルミダイキャスト
・ワイヤロープ:炭素鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リトラクター 落下防止装置付の型番ERM-6Sのページです。
型番ERM-6Sに関する仕様情報を記載しております。

リトラクター 落下防止装置付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ERM-4S
ERM-8S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(kg)
ストローク
(m)
巻き取り時の張力
(kgf)
JANコード トラスココード

23,701円

( 26,071円 )
1個 -

2日目

2.0-4.03.52.54560119621405260-7749

29,700円

( 32,670円 )
1個 あり

4日目

6.0-8.02.55.54560119621429260-7746

ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました