(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NTB2L09BWA
6.3sq.ディープソケットセット(12角) 6.3sq.ディープソケットセット(12角・9コ組)

6.3sq.ディープソケットセット(12角) NTB2L09BWA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,900円
税込単価
22,990円

【特長】・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するパワーフィ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NTB2L09BWA 解除

Loading...

NTB2L09BWA の仕様・寸法情報

型番
セット内容
JANコード
トラスココード
質量(g)
セット内容(点)
ソケット内容(mm)
ソケット内容(インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTB2L09BWA

NB2L-7/32W、1/4W、9/32W、5/16W、11/32W、3/8W、7/16W、1/2W、9/16W
4989433174419
255-4312
439
9
-
7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16

1個

20,900( 22,990円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
【用途】
・小サイズの障害物等がある時の締結に。
【材質】
・特殊工具鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

型番仕様・規格材質質量セット内容・付属品製造国
NTB2L08WA12角
差込角(mm):6.35
セット内容(点):8
ソケット内容(mm):5.5、6、8、10、11、12、13、14
ソケット品番:NB2L-□□W
特殊工具鋼429gソケットホルダ(NEHB210)日本
NTB2L09BWA12角(インチ)
差込角(mm):6.35
セット内容(点):9
ソケット内容(インチ):7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16
ソケット品番:NB2L-□□W
特殊工具鋼439gソケットホルダ(NEHB210)日本

NTB2L09BWAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

6.3sq.ディープソケットセット(12角)の型番NTB2L09BWAのページです。
型番NTB2L09BWAに関する仕様情報を記載しております。

6.3sq.ディープソケットセット(12角)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NTB2L08WA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット内容 JANコード トラスココード 質量(g) セット内容(点) ソケット内容(mm) ソケット内容(インチ)

17,600円

( 19,360円 )
1個 あり

6日目

NB2L-055W、06W、08W、10W、11W、12W、13W、14W4989433174402255-429742985.5、6、8、10、11、12、13、14-

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました