(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.3sq.セミディープソケットセット(6角・10コ組)

6.3sq.セミディープソケットセット(6角・10コ組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,700円
税込単価
20,570円

【特長】・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するパワーフィ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角/ジョイント類
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.35
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • セット内容:
    NB2M-055、06、07、08、09、10、11、12、13、14
  • JANコード:
    4989433973517
  • トラスココード:
    255-4349
  • 質量(g):
    365
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • セット内容(点):
    10
  • ソケット内容:
    NB2M-055、06、07、08、09、10、11、12、13、14
  • ソケット内容(mm):
    5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

型番

NTB2M10A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTB2M10A

1個

18,700( 20,570円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
【用途】
・小サイズの障害物等がある時の締結に。
【材質】
・特殊工具鋼

商品情報

商品スペック

型番仕様・規格材質質量セット内容・付属品製造国
NTB2M10A6角
差込角(mm):6.35
セット内容(点):10
ソケット内容(mm):5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
ソケット品番:NB2M-□□
特殊工具鋼365gソケットホルダ(NEHB210)日本

Loading...

NTB2M10Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

6.3sq.セミディープソケットセット(6角・10コ組)の型番NTB2M10Aのページです。
型番NTB2M10Aに関する仕様情報を記載しております。

6.3sq.セミディープソケットセット(6角・10コ組)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました