(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.3sq.スタッビヘキサゴンソケットセット【6個入り】

6.3sq.スタッビヘキサゴンソケットセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,200円
税込単価
20,020円

【特長】・スタッビタイプのビットは全長が短いため、ねじれにくく、かけた力がロス...

詳細情報を確認する

型番

NTBT2SS06A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTBT2SS06A

1パック

6個入り

18,200( 20,020円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッビタイプのビットは全長が短いため、ねじれにくく、かけた力がロスなく伝わります
・固着したボルトの緩め作業にもおすすめです
【用途】
・小スペースでのヘキサゴン締結
【材質】
・特殊工具鋼

カタログ

 

NTBT2SS06Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.3sq.スタッビヘキサゴンソケットセットの型番NTBT2SS06Aのページです。
型番NTBT2SS06Aに関する仕様情報を記載しております。

6.3sq.スタッビヘキサゴンソケットセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました