(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.3トルクスビットセット【7個入り】

6.3トルクスビットセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,400円
税込単価
24,640円

【特長】・チタンコーティングにより耐摩耗性を向上しています。・差込角側は応力の...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.35
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • JANコード:
    4989433974538
  • トラスココード:
    206-8696
  • 質量(g):
    270
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • セット内容(点):
    7
  • ソケット内容:
    NQ4 T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30
  • 呼びNo.:
    T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30

型番

NTQ4T07 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTQ4T07

1パック

7個入り

22,400( 24,640円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタンコーティングにより耐摩耗性を向上しています。
・差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
【用途】
・トルクスねじの締結に使用。
【材質】
・特殊工具鋼
【セット内容】
・ソケット:NQ4T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30

カタログ

 

Loading...

NTQ4T07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.3トルクスビットセットの型番NTQ4T07のページです。
型番NTQ4T07に関する仕様情報を記載しております。

6.3トルクスビットセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました