(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトドライバ用ソケットビットセット 難攻不落

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TBZP635
インパクトドライバ用ソケットビットセット 難攻不落 インパクトドライバ用ソケットビットセット 難攻不落 [5点]

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,869円
税込単価
8,656円

【特長】・ビットにヒューズ機構を採用することで、破損しても先端部分(ソケット)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TBZP635 解除

Loading...

 
カタログを表示

TBZP635 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
セット内容
セット内容(点)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBZP635

BZP63-17、19、21、22、24
5
4989433174921
1040
251-4602

1個

7,869( 8,656円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットにヒューズ機構を採用することで、破損しても先端部分(ソケット)の落下を防ぎます
・折れても落ちず、着脱も容易な独自の落下防止機構を内蔵のインパクトドライバ用ソケットビットです
【用途】
・6.3mmのインパクトレンチに使用できるソケットレンチに
【材質】
・特殊工具鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトドライバ用ソケットビットセット 難攻不落の型番TBZP635のページです。
型番TBZP635に関する仕様情報を記載しております。

インパクトドライバ用ソケットビットセット 難攻不落のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TBZP637
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット内容 セット内容(点) JANコード 質量(g) トラスココード

8,830円

( 9,713円 )
1個 あり

4日目

BZP63-10、12、13、14、17、19、2174989433174914980251-4604

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました