(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6mmダイグラインダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

6mmダイグラインダー

通常単価(税別)
25,000円
税込単価
27,500円

【特長】・ハイトルク・低速タイプです・軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きで...

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(rpm):
    5500
  • 空気消費量(m³/min):
    0.2
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 排気方向:
    後方
  • 全長(mm):
    165
  • チャック内径(mm):
    6
  • 本体・関連商品:
    本体
  • トラスココード:
    161-2807
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • JANコード:
    4545695003708
  • 質量(g):
    540000

型番

SP-7203 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-7203

1個

25,000( 27,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイトルク・低速タイプです
・軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きです
・エアレギュレーターを内蔵しています
・レギュレーターダイヤル付で、回転数を調整できます
【用途】
・金属のバリ取り・研磨に
・ステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6mmダイグラインダーの型番SP-7203のページです。
型番SP-7203に関する仕様情報を記載しております。

6mmダイグラインダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました