(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルヘッドカットオフツール アジャストホイールカバー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレキシブルヘッドカットオフツール アジャストホイールカバー付

通常単価(税別)
37,504円
税込単価
41,254円

【特長】・切断作業が安定して行えます・切り込み深さが調節可能です・3段階調節可...

詳細情報を確認する

  • 適応砥石寸法(外径)(mm):
    76
  • 無負荷回転数(rpm):
    18000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.8
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 適応砥石寸法(厚み)(mm):
    1
  • 適応砥石寸法(内径)(mm):
    10
  • 排気方向:
    後方
  • 全長(mm):
    220
  • 本体・関連商品:
    本体
  • トラスココード:
    161-2809
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • JANコード:
    4545695003692
  • 質量(g):
    1200

型番

SP-7231-AWC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-7231-AWC

1個

37,504( 41,254円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断作業が安定して行えます
・切り込み深さが調節可能です
・3段階調節可能なフレキシブルヘッドです
・正確に表面を90°カットすることが可能です
【用途】
・鉄材の切断に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルヘッドカットオフツール アジャストホイールカバー付の型番SP-7231-AWCのページです。
型番SP-7231-AWCに関する仕様情報を記載しております。

フレキシブルヘッドカットオフツール アジャストホイールカバー付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました