(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアディスクグラインダー GT-DG50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアディスクグラインダー GT-DG50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,407円
税込単価
29,048円

【特長】・グラインダーを対象物に強く押しつけても、ほとんど砥石の回転が止まらな...

詳細情報を確認する

  • 適応砥石寸法(外径)(mm):
    50
  • 無負荷回転数(rpm):
    15000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.57
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 適応砥石寸法(厚み)(mm):
    4
  • 適応砥石寸法(内径)(mm):
    9.5
  • 排気方向:
    側方
  • 全長(mm):
    164
  • 本体・関連商品:
    本体
  • トラスココード:
    153-1315
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • JANコード:
    4907587007889
  • 質量(g):
    800

型番

GT-DG50 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-DG50

1個

26,407( 29,048円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラインダーを対象物に強く押しつけても、ほとんど砥石の回転が止まらないハイパワーです
・高トルクエアモーターを採用しています
・狭い場所に入る小型ヘッドで作業性がアップします
・握りやすく滑りにくいソフトグリップです
【用途】
・木工や金属の研磨、溶接後の仕上げ、塗装はがしや下地処理などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアディスクグラインダー GT-DG50の型番GT-DG50のページです。
型番GT-DG50に関する仕様情報を記載しております。

エアディスクグラインダー GT-DG50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました