(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレセット型トルクレンチ GWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GW1000-08
プレセット型トルクレンチ GWシリーズ 25.4プレセット型トルクレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,474円
税込単価
83,021円

【特長】・視認性の高い目盛りを採用し、より快適なトルク調整作業が可能です・グリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GW1000-08 解除

Loading...

 
カタログを表示

GW1000-08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
負荷方向
精度
最小目盛(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
差込角(mm)
頭部幅(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GW1000-08

200~1000
左右
±4%
5
1155.2
4989433772219
230-9338
25.4(1inch)
70.6
5800

1個

75,474( 83,021円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性の高い目盛りを採用し、より快適なトルク調整作業が可能です
・グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用しています
・不意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用しています
・GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです
・保管に便利な専用樹脂ケース付きです
【用途】
・規定トルクでのボルト・ナットの締め付け作業に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレセット型トルクレンチ GWシリーズの型番GW1000-08のページです。
型番GW1000-08に関する仕様情報を記載しております。

プレセット型トルクレンチ GWシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GW025-03
GW050-03
GW100-03
GW200-04
GW300-04
GW600-06
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
負荷方向 精度 最小目盛
(N・m)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 差込角(mm) 頭部幅(mm) 重量
(g)

17,229円

( 18,952円 )
1個 あり

1日目

5~25±3%0.1317.44989433772127231-25209.5(3/8inch)22500

18,000円

( 19,800円 )
1個 あり

2日目

10~50±3%0.25374.94989433772134231-24479.5(3/8inch)33600

18,943円

( 20,837円 )
1個 あり

2日目

20~100±3%0.5446.94989433772141230-77799.5(3/8inch)331000

24,171円

( 26,588円 )
1個 あり

2日目

40~200±3%1531.34989433772165231-411912.7(1/2inch)39.51300

30,600円

( 33,660円 )
1個 あり

2日目

60~300±3%2623.24989433772172231-091312.7(1/2inch)39.51600

51,784円

( 56,962円 )
1個 あり

1日目

100~600左右±4%21039.74989433772189231-411419.0(3/4inch)70.65300

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました