(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンドキャップ分解工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:VZR63-25
エンドキャップ分解工具 エンドキャップ分解工具25

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,540円
税込単価
2,794円

【特長】・エンドキャップ分解工具とトルクテスターを使用し、お客様にて調整可能な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VZR63-25 解除

Loading...

商品スペック

        
型番仕様・規格質量
VZR63-18GW010-02T、GW025-02T、GW025-03T、GW050-03Tに使用できます。16g
VZR63-25GW100-04T、GW200-04T、GW300-04Tに使用できます。20g
商品情報を表示

VZR63-25の仕様・寸法情報

種類エンドキャップ分解工具JANコード4989433773001
トラスココード255-4267適用機種GW100-04T、GW200-04T、GW300-04T
重量20g - -

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
適用機種
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VZR63-25

4989433773001
255-4267
GW100-04T、GW200-04T、GW300-04T
20g

1個

2,540( 2,794円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンドキャップ分解工具とトルクテスターを使用し、お客様にて調整可能な、単能型トルクレンチとして使用できます
【用途】
・GWシリーズ プレロック型トルクレンチのトルク設定時にエンドキャップを分解するのに使用します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エンドキャップ分解工具の型番VZR63-25のページです。
型番VZR63-25に関する仕様情報を記載しております。

エンドキャップ分解工具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VZR63-18
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 適用機種 重量

2,540円

( 2,794円 )
1個 あり

6日目

4989433772998255-4332GW010-02T、GW025-02T、GW025-03T、GW050-03T16g
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 適用機種 重量

トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト