(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレロック型トルクレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GW010-02T
プレロック型トルクレンチ 6.3sq.プレロック型トルクレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,600円
税込単価
13,860円

【特長】・トルク調整にはエンドキャップ分解工具が必要で、作業者によるトルク設定...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GW010-02T 解除

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
GW010-02Tラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
トルク調整範囲(N・m):2~10
差込角(mm):6.3
全長(mm):220.8
頭部幅(mm):22
400g台湾
GW025-02Tラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
トルク調整範囲(N・m):5~25
差込角(mm):6.3
全長(mm):271.7
頭部幅(mm):22
400g台湾
GW025-03Tラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
トルク調整範囲(N・m):5~25
差込角(mm):9.5
全長(mm):271.7
頭部幅(mm):22
400g台湾
GW050-03Tラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
トルク調整範囲(N・m):10~50
差込角(mm):9.5
全長(mm):289.2
頭部幅(mm):33
500g台湾
GW100-04Tラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
トルク調整範囲(N・m):20~100
差込角(mm):12.7
全長(mm):387.8
頭部幅(mm):33
1000g台湾
GW200-04Tラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
トルク調整範囲(N・m):40~200
差込角(mm):12.7
全長(mm):432
頭部幅(mm):39.5
1200g台湾
GW300-04Tラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
トルク調整範囲(N・m):60~300
差込角(mm):12.7
全長(mm):517.2
頭部幅(mm):39.5
1300g台湾
商品情報を表示

GW010-02T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
差込角(mm)
頭部幅(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GW010-02T

2~10
220.8
4989433772226
255-5840
6.35(1/4inch)
22
400

1個

12,600( 13,860円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルク調整にはエンドキャップ分解工具が必要で、作業者によるトルク設定の誤操作を防ぎます
・握りやすい太軸エラストマーグリップを採用しています
・保管に便利な専用樹脂ケース付きです
【用途】
・設定トルクでのボルト・ナットの締め付け作業
・一定トルクでの連続作業に適しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレロック型トルクレンチの型番GW010-02Tのページです。
型番GW010-02Tに関する仕様情報を記載しております。

プレロック型トルクレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GW025-02T
GW025-03T
GW050-03T
GW100-04T
GW300-04T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(N・m)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 差込角(mm) 頭部幅(mm) 重量
(g)

12,600円

( 13,860円 )
1個 あり

6日目

5~25271.74989433772233258-05336.35(1/4inch)22400

12,600円

( 13,860円 )
1個 あり

6日目

5~25271.74989433772240255-42739.5(3/8inch)22400

12,771円

( 14,048円 )
1個 あり

4日目

10~50289.24989433772257255-43059.5(3/8inch)33500

14,486円

( 15,935円 )
1個 あり

6日目

20~100387.84989433772264255-435112.7(1/2inch)331000

24,429円

( 26,872円 )
1個 -

6日目

60~300517.24989433772288258-057412.7(1/2inch)39.51300

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました