(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GPF100-C60
ディスクペーパーGPトップ(R)フラット【10個入り】 GPトップフラット セラミック #60 Φ100 10枚入

ディスクペーパーGPトップ(R)フラット GPF100-C60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,022円
税込単価
7,724円

【特長】・長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 作業時は必ず安全帽、安全めがね等の保護具をご着用ください。
  • 提供不可:ミルシート

型番

GPF100-C60 解除

Loading...

GPF100-C60 の仕様・寸法情報

型番
被削材
粒度(#)
砥粒
用途
基材
トラスココード
羽根枚数(枚)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPF100-C60

ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
60
セラミック
バリ取り / ビード取り
セラミック
114-6042
72
4989999889765
79

1パック

10個入り

7,022( 7,724円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています
・ステンレス等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 作業時は必ず安全帽、安全めがね等の保護具をご着用ください。
  • 提供不可:ミルシート

カタログ

 

GPF100-C60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクペーパーGPトップ(R)フラットの型番GPF100-C60のページです。
型番GPF100-C60に関する仕様情報を記載しております。

ディスクペーパーGPトップ(R)フラットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GPF100-A180
GPF100-A240
GPF100-A320
GPF100-C80
GPF100-Z40
GPF100-Z60
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 粒度(#) 砥粒 用途 基材 トラスココード 羽根枚数(枚) JANコード 質量(g)

5,850円

( 6,435円 )

10個入り

1パック あり

1日目

一般鋼[◯]180アランダム削り / 表面研磨 / バリ取り / 錆落としアランダム160-711772498999902175254

5,850円

( 6,435円 )

10個入り

1パック あり

1日目

一般鋼[◯]240アランダム削り / 表面研磨 / バリ取り / 錆落としアランダム160-711872498999902176954

5,850円

( 6,435円 )

10個入り

1パック あり

1日目

一般鋼[◯]320アランダム削り / 表面研磨 / バリ取り / 錆落としアランダム160-711972498999902177654

7,022円

( 7,724円 )

10個入り

1パック あり

1日目

ステンレス鋼[◯] / 鋳鉄[◯]80セラミックビード取り / バリ取りセラミック114-604372498999988977277

5,940円

( 6,534円 )

10個入り

1パック あり

1日目

ステンレス鋼[◯] / アルミニウム[◯]40ジルコニアビード取り / バリ取りジルコニア114-603760498999988972793

5,940円

( 6,534円 )

10個入り

1パック あり

1日目

ステンレス鋼[◯] / アルミニウム[◯]60ジルコニアビード取り / バリ取りジルコニア114-603872498999988973484

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました