(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GP5810TM-80
ディスクペーパー GPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)【10個入り】 GPトップミニトクマルくん

ディスクペーパー GPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ) GP5810TM-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,670円
税込単価
6,237円

【特長】・粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

型番

GP5810TM-80 解除

Loading...

GP5810TM-80 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP5810TM-80

80
194-9010
4989999400533
170

1パック

10個入り

5,670( 6,237円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです
・弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します
・GPトップミニのエコノミータイプです
【用途】
・金型の研磨に
・自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に
・一般金属用
【材質】
・アルミナ砥材

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

カタログ

 

GP5810TM-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクペーパー GPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)の型番GP5810TM-80のページです。
型番GP5810TM-80に関する仕様情報を記載しております。

ディスクペーパー GPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GP5810TM-100
GP5810TM-120
GP5810TM-150
GP5810TM-180
GP5810TM-240
GP5810TM-320
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) トラスココード JANコード 質量(g)

5,670円

( 6,237円 )

10個入り

1パック あり

1日目

100194-90014989999400441160

5,670円

( 6,237円 )

10個入り

1パック あり

1日目

120194-90024989999400458150

4,910円

( 5,401円 )

10個入り

1パック あり

1日目

150194-90034989999400465150

5,670円

( 6,237円 )

10個入り

1パック あり

1日目

180194-90044989999400472150

5,670円

( 6,237円 )

10個入り

1パック あり

1日目

240194-90054989999400489150

5,670円

( 6,237円 )

10個入り

1パック あり

1日目

320194-90064989999400496150

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました