(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクレンチ(N・M仕様)5~25N・M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トルクレンチ(N・M仕様)5~25N・M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,654円
税込単価
22,719円

【特長】・トルク設定値に達したとき、音と感触で締め付け完了を通知します・ヘッド...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(N・m):
    5~25
  • ヘッドタイプ:
    交換式
  • 負荷方向:
  • 精度:
    ±3%
  • 最小目盛(N・m):
    0.2
  • 設定方式:
    プリセット
  • 全長(mm):
    208
  • JANコード:
    4992676009417
  • トラスココード:
    223-6271
  • 差込角(mm):
    9.5(3/8inch)
  • 適合交換ヘッド:
    LQ3045、LCS02、LCX02で始まるもの
  • 重量(g):
    200
  • 材質:
    特殊鋼

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格材質質量製造国
LC023NJIS表示認定工場製
トルク調整範囲(N・m):5~25
最小目盛(N・m):0.2
差込角(mm):9.5
全長(mm):208
負荷方向:右
トルク精度:±3%
特殊鋼200g日本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC023N

1個

20,654( 22,719円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルク設定値に達したとき、音と感触で締め付け完了を通知します
・ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります
【用途】
・ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に
【材質】
・特殊鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トルクレンチ(N・M仕様)5~25N・Mの型番LC023Nのページです。
型番LC023Nに関する仕様情報を記載しております。

トルクレンチ(N・M仕様)5~25N・Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました