(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェットヘッド付トルクレンチ5-25N.M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラチェットヘッド付トルクレンチ5-25N.M

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
30,770円 24,231円
税込単価
33,847円 26,654円

【特長】・ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります・ラチェットヘッド...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(N・m):
    5~25
  • ヘッドタイプ:
    交換式
  • 負荷方向:
  • 精度:
    ±3%
  • 最小目盛(N・m):
    0.2
  • 設定方式:
    プリセット
  • 全長(mm):
    255
  • JANコード:
    4992676009448
  • トラスココード:
    225-9953
  • 差込角(mm):
    9.5(3/8inch)
  • 重量(g):
    315
  • 材質:
    特殊鋼

型番

LCQ023N 解除

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格材質質量製造国
LCQ023NJIS表示認定工場製
トルク調整範囲(N・m):5~25
最小目盛(N・m):0.2
差込角(mm):9.5
全長(mm):255
負荷方向:右
トルク精度:±3%
特殊鋼315g日本
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCQ023N

1個

30,770円

24,231

( 26,654円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります
・ラチェットヘッド付です
【用途】
・ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に
【材質】
・材質:特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラチェットヘッド付トルクレンチ5-25N.Mの型番LCQ023Nのページです。
型番LCQ023Nに関する仕様情報を記載しております。

ラチェットヘッド付トルクレンチ5-25N.Mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました