(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESD対策用リストストラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ESD対策用リストストラップ【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,100円
税込単価
12,210円

【特長】・ESD対策品 JIS C 61340-4-6:2016に準拠していま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    リストストラップ
  • 仕様:
    ワニ口クリップ付
  • グランドコード長さ(m):
    2.5
  • コード全長(cm):
    72
  • コイル部長さ(cm):
    25
  • 色:
    ブルー
  • トラスココード:
    147-8116
  • JANコード:
    4907587019660
  • 質量(g):
    33
  • 材質1:
    接点部:SUS403
  • 材質2:
    バックル:ABS樹脂
  • 材質3:
    バンド内側:導電性繊維織込
  • 材質4:
    バンド外側:絶縁性繊維織込
  • コード長さ(m):
    0.72
  • 横(mm):
    222
  • 縦(mm):
    26
  • コード有無:
    あり
  • バンド長さ(mm):
    約190

(i)ご注意

  • ご使用の前に必ずバンドからグラウンド間抵抗を測定し、抵抗値を確認してください。
  • 管理抵抗値の範囲外の場合は使用しないでください。
  • 必ずグラウンドコードに接続してご使用ください。
  • グラウンドコードには人体保護のため1MΩの電流制限抵抗を内蔵していますが、危険防止のため電源には接触しないように注意してください。
  • 本製品を分解改造しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPS-05

1パック

10個入り

11,100( 12,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ESD対策品 JIS C 61340-4-6:2016に準拠しています。
・ゴムを織り込んだ収納性バンドで、手首にしっかりフィットします。
・バックルでバンドサイズの微調整も可能です。
・バンド裏側に導電性糸ゴムを編み込み、表面は導電部がない安全設計です。
・ワニ口クリップをはずすと、バナナジャックに差し込めます。
・ポリウレタン使用のカールコードは、軽量で耐久性が高いです。
・グランドコードは1MΩの電流制限抵抗入りです。
・帯電を防止するシールドバッグ包装です。
【用途】
・一般作業環境用、派遣社員の多いIT関連製造現場に。
【材質】
・接点部:SUS403
・バックル:ABS樹脂
・バンド内側:導電性繊維織込
・バンド外側:絶縁性繊維織込
【セット内容】
・リストストラップ
・グラウンドコード
・ワニ口クリップ
・取扱説明書

(i)ご注意

  • ご使用の前に必ずバンドからグラウンド間抵抗を測定し、抵抗値を確認してください。
  • 管理抵抗値の範囲外の場合は使用しないでください。
  • 必ずグラウンドコードに接続してご使用ください。
  • グラウンドコードには人体保護のため1MΩの電流制限抵抗を内蔵していますが、危険防止のため電源には接触しないように注意してください。
  • 本製品を分解改造しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD対策用リストストラップの型番EPS-05のページです。
型番EPS-05に関する仕様情報を記載しております。

ESD対策用リストストラップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました